Julkaise tuotteesi
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5703646620582
  • TuoteperheIndoor
  • TuoteryhmäWall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-06-14
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)270
  • Syvyys (mm)105
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
  • Nettopaino (kg)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016

Alueellinen saatavuus

Eurooppa