Julkaise tuotteesi
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    Tekniset tiedot
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePelee-pendel
    • TuoteperheIndoor
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)94
    • Leveys (mm)385
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusLamppu
    • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-koodi391016
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLamps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLamps
    • OmniClass-numero23-35 45 15
    • OmniClass-nimikeLamps