Julkaise tuotteesi
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Tekniset tiedot
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSkyWall
    • TuoteperheOutdoor
    • TuoteryhmäSkyPark
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-04-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)670
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)553
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    • Nettopaino (kg)9.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC-koodi39111609
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting