Julkaise tuotteesi
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
    WESTGATE

    BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard

    BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

      Tekniset tiedot
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are not included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1000LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle: 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteBOL-502-SERIES
      • TuoteperheExterior Lighting
      • TuoteryhmäBollard Luminaires
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2026-09-11
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (tuumaa)15.75
      • Leveys (tuumaa)4.72
      • Syvyys (tuumaa)3.15
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliAlumiini
      • Toissijainen materiaaliPolykarbonaatti
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
      • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
      • Uniclass 2015 -kuvausLighting
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
      • OmniClass-numero23-35 47 11
      • OmniClass-nimikeLighting Fixtures