Julkaise tuotteesi
Antea CTFS - RUSSIA
Antea CTFS - RUSSIA
    Fondital
    Arkistoitu

    Antea CTFS - RUSSIA

    ANTEA CTN - CTFS
    Antea mono-thermal CTFS is a wall-hung gas combi instant boiler, with sealed chamber and forced draught. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)

    Tekniset tiedot
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteantea_ctfs_ru
    • TuoteperheRussia Products
    • TuoteryhmäBoilers and Radiators for Russia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-08-05
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Venäjä
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
    • IFC-luokitusHöyrystin
    • ETIM-koodiEG015210
    • ETIM-nimiBoilers and heaters
    • UNSPSC-nimiBoilers
    • UNSPSC-koodi401020
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating Boilers
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems