Julkaise tuotteesi
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    4.6 / 5 tähteä4.6(11 arvostelua)

    Gas instantaneous water heater, sealed chamber.

    PLUS

    - Sealed chamber and forced draught

    - Electronic ignition

    - Low NOx burner

    - Ionization flame control

    - Flame modulation

    - Maximum temperature stability

    - High efficiency and low operating costs

    - Compact dimensions

    Tekniset tiedot
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelipari_pro_tfs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)619
    • Syvyys (mm)238
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
    • ETIM-koodiEC010868
    • ETIM-nimiGas-fired water heater
    • UNSPSC-nimiDomestic water heaters
    • UNSPSC-koodi40101825
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass-numero23-31 29 00
    • OmniClass-nimikeHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II -koodiD30
    • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Afrikka Pohjois-Amerikka