Julkaise tuotteesi
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    MINORCA CTFS
    Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed

    Tekniset tiedot
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteminorca_ctfs
    • TuoteperheBoilers
    • TuoteryhmäWall-hung and floor-standing boilers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Boilerit
    • IFC-luokitusHöyrystin
    • ETIM-koodiEG015210
    • ETIM-nimiBoilers and heaters
    • UNSPSC-nimiBoilers
    • UNSPSC-koodi401020
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating Boilers
    • OmniClass-numero23-33 15 00
    • OmniClass-nimikeHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Oseania Eurooppa Afrikka Pohjois-Amerikka