Julkaise tuotteesi
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex
Allura Flex

    Allura Flex

    "Allura Flex -mallisto koostuu erittäin laadukkaista, heterogeenisista irtoasennettavista vinyylilaatoista ja -lankuista. Allura Flex asennetaan tarraliimalla, mikä mahdollistaa laattojen helpon irrottamisen. Allura Flexin design-konsepti sisältää markkinoiden realistisimmat puukuosit, upeita betonikuoseja sekä kiinnostavia tekstiili- ja väriefektejä."
    Tekniset tiedot
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-AL-FL
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäLuxury Vinyl Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-02-04
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Vinyl
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Tile Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa