Julkaise tuotteesi
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline
Tessera inline

    Tessera inline

    Tessera Inline-malliston kauniisti strukturoitu viivakuosi sopii hyvin yhteen muiden Tessera-mallistojen kanssa. Murtoviivat sekä lyhyiden ja pitkien silmukoiden vaihtelu luovat visuaalisesti kiinnostavan lattiapinnan eri tiloihin.
    Tekniset tiedot
      • Tufted multi-pile height loop carpet tile
        Tile size: 50 x 50 cm
        Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
        Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
        Classification commercial use: class 33
        Total thickness: 6.5 mm
        Pile height: 3.9 mm
        Total weight: 3895 g/m²
        Pile weight: 605 g/m²
        Pile composition: 100% polyamide 6
        Dye method: 100% solution dyed
        Stitch density: 198,374 per m²
        Primary backing: polyester
        Acoustical impact noise reduction: 25 dB
        Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
        Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
        Colour fastness to light: ≥ 5
        Dimensional stability: ≤ 0.2%
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
        Recycled content: 62% recycled content by weight
        Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
        Indoor air quality: Inline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
        Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
        Prodis-GUT: Inline carpet tiles meet the test criteria of GUT
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFO-TE-IN
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäCarpet Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)6.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyamidi
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Nettopaino (kg)3.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Matot
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTile Carpeting
    • OmniClass-numero23-15 17 17 13
    • OmniClass-nimikeCarpet Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia