Julkaise tuotteesi
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
    FORNELLS

    Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing

    4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
    Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas. Suitable for construction site and demonstration. - Anti-poster siding. - Anti-lifting hook. - Possibilities of marking, customization of colors, logos. - Easily ans quickly removable and reparable. This barrier is available in two dimensions. Accessories : foot plates
    Tekniset tiedot
    • Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg All colors are available
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite93476
    • TuoteperheClôture mobile bardée
    • TuoteryhmäBarrière de chantier
    • Julkaisupäivä2020-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    • Leveys (mm)2050
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
    • IFC-luokitusObjekti