Julkaise tuotteesi
Ant™ Chair 3101

Ant™ Chair 3101

Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Ant™ chair comes with a chrome or powder coated base and with a weld of veneer and colour options.
Tekniset tiedot
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3101
  • TuoteperheChairs
  • TuoteryhmäAnt™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)770
  • Leveys (mm)520
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products