Julkaise tuotteesi
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)
    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair is available in monochrome black, rose and lavender blue. Design icon by Arne Jacobsen. The Series™ Junior Chair comes monochrome black, rose and lavender blue.
    Tekniset tiedot
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3177-Childrens-chair
    • TuoteperheSeating
    • TuoteryhmäSeries 7™
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products