Julkaise tuotteesi
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 / 5 tähteä5.0(8 arvostelua)
Design icon by Arne Jacobsen. The Grand Prix™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a wide range of shell colours and surfaces, with chrome, powder coated metal bases or with wooden legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Grand Prix™ chair comes with a chrome or powder coated metal base or wooden legs, with a weld of natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered and upholstered options.
Tekniset tiedot
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4130-NotUph
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäGrand Prix™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products