Julkaise tuotteesi
KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp

KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp

4.8 / 5 tähteä4.8(33 arvostelua)
The renowned KAISER idell lamp is characterised by Christian Dell’s ability to create elegant design with basic geometric hallmarks of modernism: shapes like the sphere, circle and cylinder. Today, the KAISER idell is widely recognised as a symbol of noble Bauhaus design, exquisite choice of material, and precise engineering.
Tekniset tiedot
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: matt black/chrome, white/chrome, black/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6580-F • Nominal Height: 125-135 cm • Nominal Length: Diameter base 22.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6580-F
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäKAISER Idell™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1350
  • Leveys (mm)215
  • Syvyys (mm)225
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Latvia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures