Julkaise tuotteesi
PM-02 Table lamp

PM-02 Table lamp

4.3 / 5 tähteä4.3(10 arvostelua)
Proving that simple can be beautiful, the thoughtful, practical PM-02 table lamp design emits diffused light from its hand-blown opal glass shade to create a warm, atmospheric glow. The three-legged base in solid untreated brass or black lacquered steel provides an elegant contrast to the cylindrical shade.
Tekniset tiedot
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePM-02
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäPM-02
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)314
  • Leveys (mm)136
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Lipastot ja pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText