Julkaise tuotteesi
Candleholder Large

Candleholder Large

3.0 / 5 tähteä3.0(17 arvostelua)
A new interpretation of the classical chamber candle holder, this design forms a display of light and warmth with golden brass and a sculptural quality. Simply elegant and beautiful alone, or arranged in a group.
Tekniset tiedot
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 20 cm/ 7.9" Width: 16 cm/ 6.3" Warranty: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840090
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products