Julkaise tuotteesi
Tray table large

Tray table large

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
Tekniset tiedot
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Black lacquered oak • Name: Tray table large • Nominal HeightP: 39 cm/ 15.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 60 cm/ 23.6" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840122
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäTray Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)390
  • Leveys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Latvia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products