Julkaise tuotteesi
Ikebana vase small

Ikebana vase small

3.5 / 5 tähteä3.5(68 arvostelua)
Ikebana vases are designed for in the spirit of the Japan’s ikebana tradition and the yearning for beauty. The vase is designed to honour every flower placed within it, from stem to crown.
Tekniset tiedot
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase small • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 12 cm/ 4.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840141
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products