Julkaise tuotteesi
Pouf small

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
Tekniset tiedot
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840178
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)240
  • Leveys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVilla
  • Toissijainen materiaaliNahka
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products