Julkaise tuotteesi
Slide

Slide

4.5 / 5 tähteä4.5(20 arvostelua)
Slide delicately balances a small storage function with sculptural beauty, incorporating multiple simple materials like smoked glass, hand-cast concrete, cork and ash wood. Slide was born out of a collaboration between Central St. Martens and Fritz Hansen, when Christian Andresen, Fritz Hansen’s Head of Design, mentored Nakamura.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840220
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)298
  • Leveys (mm)440
  • Syvyys (mm)143
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products