Julkaise tuotteesi
Mirror Long

Mirror Long

4.4 / 5 tähteä4.4(18 arvostelua)
Handmade from painted aquarelle graphics, a printed mirror by Studio Roso stands out as a piece of art on its own. The design process ensures that no two mirrors are the same. Every round, steel plate is stunning and produces a beautiful, unique reflection of light. The mirror is made of Reflective glass, Colors printed with ECO colors, and a frame of lacquered MDF.
Tekniset tiedot
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror long • Nominal Height: 161 cm/ 63.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 38 cm/ 14.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840300
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1610
  • Leveys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products