Julkaise tuotteesi
Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Tekniset tiedot
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840330-840331
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1040
  • Leveys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products