Julkaise tuotteesi
Buckets

Buckets

4.6 / 5 tähteä4.6(9 arvostelua)
Inspired by designs for large, outdoor objects in steel, this series of scaled-down vessels is designed to keep writing tools tidy. The tray can be used alone to keep keys, paperclips or other small desk essentials within easy reach, always in the same place.
Tekniset tiedot
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840340
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäInterior Decoration
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)105
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNahka
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sisustustaide ja koristeet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products