Julkaise tuotteesi
Cutter Mirror

Cutter Mirror

The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. A simple and contemporary mirror designed for the hallway or bedroom. A minimalist frame of four wooden mountings expresses the distinctive Cutter series design characteristics.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCutter-Mirror
  • TuoteperheIndoor Storage & Shelving
  • TuoteryhmäCutter
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)110
  • Leveys (mm)6
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiikki
  • Toissijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Nettopaino (kg)6.65
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Peilit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products