Julkaise tuotteesi
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table

    AJ Trolley Side table

    A mobile side table design with a sophisticated, architectural edge. Arne Jacobsen originally designed this elegant trolley for his tea. It has now been revived from the Fritz Hansen archive to serve as a bar cart, serving trolley or side table. This is a truly versatile and storied design.
    Tekniset tiedot
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaj-trolley
    • TuoteperheTables
    • TuoteryhmäSmall tables, side tables
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)547
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)670
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products