Julkaise tuotteesi
Atlantis 330
Atlantis 330

    Atlantis 330

    Create cool shade with the Atlantis umbrella and relax with outdoor dining under the summer sun. While the textile has been leather-reinforced to enhance its strength, the foot of the wooden pole is metal-reinforced to protect against wear and scratches when placed in the foot. The top metal fixings and protective parts of the foot are made of aluminium for a more exclusive finish. The wood is lacquered and made of 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia. A double-pulley system makes it easy for everyone to fold up the umbrella. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Tekniset tiedot
    • Find the Atlantis Umbrella in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Ø330 fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteatlantis-330
    • TuoteperheOutdoor Umbrellas
    • TuoteryhmäAtlantis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2750
    • Leveys (mm)3300
    • Syvyys (mm)48
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Tanska
    • Nettopaino (kg)21.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products