Julkaise tuotteesi
Caravaggio™ P1 Pendant

Caravaggio™ P1 Pendant

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Caravaggio™ lighting have gained the status of design icons. Designed by Cecilie Manz, Caravaggio upscales a timeless silhouette with a fresh, modern expression.
Tekniset tiedot
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCaravaggio-P1
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäCaravaggio™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)216
  • Leveys (mm)165
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures