Julkaise tuotteesi
Columbus Sunbed

Columbus Sunbed

The Columbus Series takes its design cues from traditional American-style garden chairs. Pared back to a simpler, Scandinavian expression with slatted seats and visible fittings, the series is equally suited to al fresco dining or relaxing on a sunny terrace. Comfortable and classical in its expression, the Columbus Sunbed is shaped from solid FSC-certified teak. The SunTexture fabric makes it wonderfully comfortable without the need for a cushion. Stable and durable, its back wheels make it easy to move into the sun or shade, while the backrest is adjustable to multiple positions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteColumbus-Sunbed
  • TuoteperheOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • TuoteryhmäColumbus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30.5
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)76
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTiikki
  • Suunniteltu:Tanska
  • Nettopaino (kg)16.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products