Julkaise tuotteesi
Analog™ Table JH43

Analog™ Table JH43

Analog™ is celebrating the authentic way of connecting with people around a table by bringing us closer together. The shape of the table works both as dining or meeting room table, inviting to dialog and togetherness.
Tekniset tiedot
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3" Length:130cm/51.2" Width:105cm/41.3" Seat height 40cm/ 16" Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteJH43
  • TuoteperheTables
  • TuoteryhmäAnalog™ Table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1050
  • Syvyys (mm)1300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products