Julkaise tuotteesi
Maluma™ Pendant

Maluma™ Pendant

Maluma features coloured, hand-blown glass, and a matching suspension. A fusion of smooth curves and frosted glass, the Maluma adds a modern expression to any setting. Available in delicate rose, deep plum, and earthy moss, the pendant adds soft colour to any room. Left off or lit, it keeps its colour giving both soft ambient light and functional downlight from its open bottom.
Tekniset tiedot
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMaluma
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäMaluma™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)350
  • Leveys (mm)235
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures