Julkaise tuotteesi
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square
Messina 300 Square

    Messina 300 Square

    Keep cool under the shade of the Messina umbrella and enjoy outdoor spaces to the fullest. Built from long-lasting lacquered, 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia and with a clean design, Messina will protect from the sun, shading hot summer days for many years to come. The textile is highly durable and treated to withstand water and dirt. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Tekniset tiedot
    • The Messina Umbrella comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. 

      A double pulley system makes it easy to open the umbrella.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemessina-300square
    • TuoteperheOutdoor Umbrellas
    • TuoteryhmäMessina
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2700
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)48
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliMuu
    • Suunniteltu:Tanska
    • Nettopaino (kg)18.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products