Julkaise tuotteesi
Orient™ P2 Pendant

Orient™ P2 Pendant

3.9 / 5 tähteä3.9(7 arvostelua)
The Orient™ pendant is an ode to fine craftsmanship. The lampshade is hand spun in a wooden mould - a feature that underlines its original, organic shape. The fixture elegantly conceals the light source and ensures a soft, pleasant light without any glare.
Tekniset tiedot
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteOrient-P2
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäOrient™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)370
  • Syvyys (mm)340
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures