Julkaise tuotteesi
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.1 / 5 tähteä4.1(11 arvostelua)
The Lissoni Sofa™ is a sophisticated, modern sofa that adds a healthy dose of comfort and luxury to everyday life. Characterized by clean lines and flawless attention to detail, this sofa by Piero Lissoni has a remarkably pronounced appearance that elevates and adds character to any room. The two-seat sofa has an understated sophistication that exudes quality through clear, elegant construction. This Lissoni sofa model is wider and deeper than many standard two-seater sofas.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePL112
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäLissoni™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)750
  • Leveys (mm)1980
  • Syvyys (mm)920
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products