Julkaise tuotteesi
Ro™ Lounge Chair JH2

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 / 5 tähteä4.6(17 arvostelua)
The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Tekniset tiedot
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRo-JH2
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäRo™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1130
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)970
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliKangas
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products