Julkaise tuotteesi
Let™ Lounge chair

Let™ Lounge chair

3.7 / 5 tähteä3.7(31 arvostelua)
The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash.
Tekniset tiedot
  • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash. Designed by Sebastian Herkner, in 2020.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSH200
  • TuoteperheSeating
  • TuoteryhmäLet™
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)565
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
  • OmniClass-numero23-21 00 00
  • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products