Julkaise tuotteesi
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
    Gala
    Arkistoitu

    Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410

    Over-counter Wash-basin with overflow.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space. Wash-basins that are a real jewel and combine the deepest tradition in decorating - gold, silver and bronze- with the latest trend, the metal finish.

    Tekniset tiedot
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite10041XX
    • TuoteperheBowl
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)410
    • Syvyys (mm)410
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks