Julkaise tuotteesi
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
    Gala
    Arkistoitu

    Universal WC pan BTW 625x390

    Complete toilet set:
    WC pan BTW dual outlet with bolt kit.
    Low cistern extend with dual push-button mechanism 4,5/3 litres.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wc pan with straight and pure lines, the perfect balance between a geometrical design and the simplicity of shapes. Waste elbow needed for vertical outlet installation. Cistern extend: Narrow cistern. Normal cistern: Wide cistern.

    Tekniset tiedot
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1112001
    • TuoteperheUniversal
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)860
    • Leveys (mm)625
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures