Julkaise tuotteesi
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 / 5 tähteä4.9(11 arvostelua)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1815001
    • TuoteperheElia
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)775
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)350
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures