Julkaise tuotteesi
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
    Gala
    Arkistoitu

    Emma Over-counter Wash-basin 500x380

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Modernity is the word that defines Emma Square best. The pureness of its lines finds the best ally in the metallic finish to turn this model into something unique and very trendy.

    Tekniset tiedot
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite27050XX
    • TuoteperheEmma
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)135
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks