Julkaise tuotteesi
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
    Gala
    Arkistoitu

    Klea Countertop Wash-basin 900x400

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze.

    Sensuality and style define Klea, a range whose oval shape and extremely fine lines express a taste for distinction as revealed by its impeccable gold, silver and bronze finish.

    Tekniset tiedot
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite33040XX
    • TuoteperheKlea
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks