Julkaise tuotteesi
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Arkistoitu

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite34040
    • TuoteperheEos
    • TuoteryhmäWashbasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)119
    • Leveys (mm)395
    • Syvyys (mm)395
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat