Julkaise tuotteesi
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.
    Gala
    Arkistoitu

    Emma Square Wash-basin base unit 600x450 mm.

    Wash-basin base unit.

    Colours/Finishes: 01 Wooden white, 88 Natural oak.

    Accessories: Set of 4 feet.

    With a soft design of rounded edges. Manufactured in polylaminated MDF board, premium range metal fittings, removable drawers with metal sides, push-system total extraction rails and concealed adjustable mounting fixtures. 
    To be combined with EMMA SQUARE 55x45, 60x45 and 65x45 cm wash-basins.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite38174XX
    • TuoteperheEmma Square
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)460
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)450
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt