Julkaise tuotteesi
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Arkistoitu

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Tekniset tiedot
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3846800
    • TuoteperheNura
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS