Julkaise tuotteesi
Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Arkistoitu

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite38893
  • TuoteperheCosmo
  • TuoteryhmäTaps
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-01
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 -kuvausMixers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets