Julkaise tuotteesi
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 / 5 tähteä4.8(12 arvostelua)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
Tekniset tiedot
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3997100
  • TuoteperheLora
  • TuoteryhmäTap Fittings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)315
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)167
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets