Julkaise tuotteesi
Mid Washstand 450x450, over counter
Mid Washstand 450x450, over counter
    Gala

    Mid Washstand 450x450, over counter

    Washstand with overflow.

    Spacious and elegant over-counter wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories, the new trend of thin walls in vitreous china.

    Tekniset tiedot
    • Over-counter installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4008501
    • TuoteperheMid
    • TuoteryhmäWash-basin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-09-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)147
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures