Julkaise tuotteesi
Pro WC System Compact.
Gala
Arkistoitu

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Tekniset tiedot
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5547001
  • TuoteperhePro
  • TuoteryhmäWC System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-09-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1140
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)110
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures