Julkaise tuotteesi
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
    Gala
    Arkistoitu

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin. With a textured finish that provides the shower tray and antislip base.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite63961XX
    • TuoteperheBase Surface
    • TuoteryhmäShower tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)1200
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503