Julkaise tuotteesi
Base Surface Rectangular shower tray 1600x900
Base Surface Rectangular shower tray 1600x900
Base Surface Rectangular shower tray 1600x900
Base Surface Rectangular shower tray 1600x900
Base Surface Rectangular shower tray 1600x900
    Gala
    Arkistoitu

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in Stonex. The design of the shower tray provides a natural antislip feature to avoid possible falls.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite63965XX
    • TuoteperheBase Surface
    • TuoteryhmäShower tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliStonex
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503