Julkaise tuotteesi
Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Arkistoitu

    Klea Counertop Pack 1000 mm. (Wash-basin Klea)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Klea + Mirror Klea.

    The Klea pack made up of furniture unit, mirror, and a large-sized wash-basin, reproduces the combination of straight lines and soft curves that make it an elegant ensemble.

    Tekniset tiedot
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7929401
    • TuoteperheKlea
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)985
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS